Publique sus productos
Short Mixing Dual Duct Air Terminal Unit - DS600
METALAIRE

Short Mixing Dual Duct Air Terminal Unit - DS600

Traducido por Google,

Los terminales de doble conducto de mezcla corta Metalaire DS-600 están diseñados para regular el flujo de aire acondicionado o aire exterior en los sistemas de distribución de aire. Tanto el aire acondicionado calentado y enfriado como el aire acondicionado calentado o enfriado y el aire exterior se suministran a la terminal de aire y se mezclan en una cámara integral para alcanzar la temperatura de descarga deseada. El modelo DS-600 ha sido diseñado para proporcionar una mezcla superior en una proporción de mezcla de 1:20.

  • Capacidades que van desde 40-4100 CFM en varios tamaños de unidades
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Controles neumáticos, eléctricos, analógicos o digitales directos disponibles
  • Los tamaños de entrada desiguales están disponibles como opción
Especificaciones
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • External control cabinets for hot and cold deck with offset mounting plate
    • Optional factory calibrated controls per each job requirement
    • Externally accessible steel balancing taps
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure for both hot and cold decks with stand-off to prevent penetration of casing
    • Industry leading 1:20 mixing ratio in short format mixing boxes
    • All DS-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 2 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShort-Mixing-Dual-Duct-Air-Terminal-Unit-DS600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosDual Duct Air Terminal Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Descripción Uniclass 2015Constant volume boxes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniClass Constant Volume Air Terminal Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC