Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750
METALAIRE

Square Plaque Face Panel Diffuser - Model 5750

Square panel-face ceiling diffuser. Steel construction with optional aluminized steel (5750 AS) and aluminum (5750 AL) construction. Model 5750T theatre diffuser also available with a perforated plaque for an added downblow air pattern.

  • Attractive single panel design blends well with all ceilings
  • The 5750 provides a tight 360°discharge pattern for superior induction and occupant comfort
  • Available in metric lay-in 600mm x 600mm
  • Lay-in T-bar border 6 can be used in surface mounting applications by adding optional T-bar Plaster Frame (TBPF)
  • Face panel is easy to remove without tools
  • The 5750 is an excellent choice for VAV applications
Especificaciones técnicas
  • Referenciasquare-panel-face-diffuser-5750
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCeiling Diffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 1.4L747361
  • Descripción Uniclass 1.4Diffusers
  • Código Uniclass 2.0PR-65-06-02
  • Descripción Uniclass 2.0Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • Código de Referencia NBS 65-06-02
  • Descripción de referencia NBS Air Diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México