Publique sus productos
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700
METALAIRE

Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Hot Water Reheat - FCQ-700

Traducido por Google,

La ATU con ventilador de la serie silenciosa modelo FCQ-700 de Metalaire ha sido diseñada para proporcionar los mejores niveles de ruido en el mercado. Los seis modelos de la línea de productos FCQ incluyen atenuadores de entrada y salida sintonizados exclusivamente. El FCQ incluye una pantalla interna de dispersión de flujo diseñada específicamente para proporcionar conversión acústica de baja frecuencia. Los atenuadores FCQ se suman a la longitud total, no al ancho, lo que facilita la instalación y el acceso.

  • Capacidades que van desde 200-4400 CFM en 6 tamaños de carcasa
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Una de las cajas VAV más silenciosas de la industria
  • Agua caliente o calefacción eléctrica disponible para aplicaciones de recalentamiento
Especificaciones
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
    • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUltra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-FCQ-700
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC