Publique sus productos
ASTER PLANTER
Metalco
Archivados

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Especificaciones
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASTER
  • Familia de productoASTER
  • Grupo de productosASTER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
  • Descripción Uniclass 2015External planter systems
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniClass Planters