Publique sus productos
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Archivados

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFUENTE-DOG
  • Familia de productoFUENTE
  • Grupo de productosFUENTE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
  • Descripción Uniclass 2015External furniture systems
  • Número OmniClass23-11 29 27
  • Título OmniClass Exterior Fountains

Productos similares