Publique sus productos
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
    Metek Srl

    METEK EMOTIONCUBE

    Traducido por Google,

    El Premio Alemán de Diseño es uno de los premios de diseño más prestigiosos y goza de un alto prestigio en todo el mundo. EmotionCube®Wine ganó el oro en la categoría “Excelente diseño de producto – Venta minorista”.

    Veredicto del jurado: EmotionCube®Wine es una vinoteca con un aspecto futurista y, gracias al uso de cristal líquido (PDLC), un atractivo fascinante en cualquier interior. En todo el mundo la gente aprecia y disfruta el buen vino. Por eso es natural que en el sector de la restauración y la hostelería de alta gama, con su clientela exigente y, cada vez más, también entre los amantes del vino privados, se dé cada vez más importancia a presentar vinos exquisitos en un ambiente elegante que también garantice almacenamiento óptimo. Aquí es donde entra en juego METEK.

    Especialista en la perfecta elaboración del vidrio y del metal, METEK desarrolla elegantes armarios climatizados con tecnología y diseño de última generación.

    Con EmotionCube®Wine, METEK ofrece ahora su primera vinoteca con clima controlado. Se utiliza un vidrio especial para proteger los vinos sensibles de los efectos de la luz ultravioleta. Está totalmente climatizado y funciona con control continuo de humedad. Esto garantiza unas condiciones de conservación ideales para los vinos nobles.

    La iluminación LED programable y las discretas estanterías dan la impresión de botellas de vino flotando sin soporte. Con su diseño y efectos de iluminación únicos, el elegante EmotionCube®Wine ofrece un valor añadido visible para los amantes del vino y el sector de la restauración y la hostelería.

    Especificaciones
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 750 bottles

      Total weight of cabinet approx. 2000 kg

      Power rating 1.8 kW

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 52 dB (at 1 meter distance)

      Heat emission 2.7 kW

      Ambient temperature from + 2 °C to + 34 °C

      Max. ambient humidity 60 %

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEMOTIONCUBE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina