Publique sus productos
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
    Metek Srl

    METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"

    Traducido por Google,

    En todo el mundo la gente aprecia y disfruta el buen vino.

    En el sector de la restauración y la hostelería de alta gama, con su exigente clientela y, cada vez más, también entre los amantes del vino a título individual, es natural que cada vez se conceda más importancia a presentar vinos exquisitos en un ambiente elegante que garantice unas condiciones óptimas de conservación en el lugar. Mismo tiempo. Aquí es donde entra en juego METEK.

    Especialista en la elaboración perfecta de vidrio y metal, METEK desarrolla elegantes armarios climatizados a la última en tecnología y diseño. Atrás quedaron los tiempos en los que los vinos nobles debían guardarse en la bodega.

    Estas elegantes vinotecas disponen de aire acondicionado y funcionan con diferentes zonas de temperatura. Protegen los vinos sensibles contra la luz ultravioleta y mantienen un control regular de la humedad.

    Esto garantiza que, independientemente del clima en el que se encuentren los armarios, cada variedad de vino se almacene en condiciones ideales. Con su diseño modular, las vinotecas METEK se pueden colocar en una fila perfecta para crear una prestigiosa pared de vino.

    Ya sea como vitrina de vino modular, como pequeña vitrina para el hogar o como mueble de vino climatizado para varios cientos de botellas, Metek aporta experiencia y un toque individual a cada proyecto. ¡Permítanos ayudarle a hacer espacio para su sueño vinícola!

    Especificaciones
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 312, 480 or 624 bottles, depending on the model 

      Power rating 1.2 KW, 1.6KW or 2.4KW, depending on the model 

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 48 dB (at 1 meter distance)

      Heat emissions none

      Max. ambient temperature + 25°C

      Max. ambient humidity 60 %

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPROWINE-WS2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina