Paneles para aplicaciones ligeras
El panel en L Kerto LVL es un material ideal para aplicaciones de carga ligera y sin carga. El panel en L está diseñado para uso tanto horizontal como vertical. Los grandes tamaños de paneles en L garantizan la eficiencia del material y minimizan el tiempo de instalación.
Los paneles en L Kerto LVL con espesores de 27–75 mm cumplen los requisitos de la clase de resistencia LVL 25 C, y los espesores de 21–24 mm cumplen los requisitos de la clase de resistencia LVL 22 C.
Aplicaciones:
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Åland | Australia | Canadá | China |
Alemania | Estados Unidos | Corea del Sur | |
Austria | Indonesia | ||
Bélgica | Israel | ||
Dinamarca | Japón | ||
Eslovaquia | Malasia | ||
España | Pakistán | ||
Estonia | Singapur | ||
Finlandia | Tailandia | ||
Francia | Taiwán | ||
Hungría | Turquía | ||
Irlanda | Vietnam | ||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Suecia | |||
Suiza |