Publique sus productos
2100-LFC Low-Frequency Control Element

2100-LFC Low-Frequency Control Element

Traducido por Google,

Siente la música: mente, cuerpo y alma.

Todo el poder

Al combinar un único controlador completamente nuevo de 21 pulgadas con cuatro bobinas de voz con un potente amplificador de clase D, el 2100-LFC produce una salida acústica lineal adecuada para las aplicaciones más potentes, pero logra este rendimiento comparable en un altavoz mucho más liviano y estrecho.

Mínimos frescos y despejados

El sistema autoamplificado del 2100-LFC incluye refrigeración activa no sólo para el amplificador sino también para el imán y el conjunto de bobina móvil para garantizar una respuesta lineal, incluso con el material de programa más exigente y prolongado.

Hertz que puedes sentir

La respuesta extendida de 30 a 125 Hz del 2100-LFC se combina perfectamente con los altavoces PANTHER, ampliando el alcance y brindando la mejor experiencia sonora para los fanáticos desde la primera fila hasta los asientos más alejados.

Características para días

Las sencillas opciones de hardware le ofrecen la flexibilidad de configurar el 2100-LFC según las especificaciones exactas de su sistema: colóquelo en el aire o en el suelo. Utilícelo en configuraciones estándar o cardioide. Los accesorios incluyen bastidores con ruedas para un transporte eficiente y kits de rejilla para colgar hasta 16 gabinetes.

Además, a medida que toda la tecnología audiovisual se integra en red, PANTHER y el 2100-LFC conforman ahora el primer sistema de arreglo lineal a gran escala y con ancho de banda completo que ofrece audio digital con protocolo Milán, junto con telemetría de monitoreo integral, todo conectado directamente a cada altavoz. Esta capacidad total de conexión en red, junto con el nuevo software de conexión y monitoreo Nebra de Meyer Sound, permite una rápida configuración del sistema y un monitoreo completo de todos sus parámetros.

Especificaciones
  • Turn Sound Into Something More Profound

    An LFC Built to Last

    The 2100-LFC is ready to grow within a digital infrastructure. Inputs include a Milan-certified, AVB endpoint for next-gen audio-over-IP solutions, bringing a digital signal path directly to the cabinet.

    Less Weight = More Green

    The 2100-LFC is 20% lighter than previous models. It was conceived and engineered to meet the new demands of today’s greener touring and installation, where the reduced size and weight must be coupled with increased energy efficiency. The cabinet exterior dimensions allow for more efficient truck pack in both USA and European semi-trailers and the increased efficiency of the Class D amplifiers reduces power demand to lower long-term costs in permanent installations.

    The Power of Self-Powered

    2100-LFC is self-powered, so there’s no calibrating crossovers, and no struggling with amplifier racks, long cable runs, or extra accessories.

    Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

Especificaciones técnicas
  • Referenciameyersound-2100-lfc
  • Familia de productoSubwoofers
  • Grupo de productosLF Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.25
  • Ancho (pulgadas)40
  • Profundidad (pulgadas)26
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)235
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Devices
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos