Publique sus productos
ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

ULTRA-X20 Compact Wide Coverage Loudspeaker

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

El nuevo diseño ULTRA-X20 de Meyer Sound extiende la galardonada y vanguardista tecnología de fuente puntual ULTRA-X40 a una versión más pequeña para aplicaciones críticas de tamaño y peso. El ULTRA-X40 evolucionó a partir de los exitosos altavoces UPA, tan versátiles que han sido un estándar universal en casi todas las aplicaciones durante más de 35 años. A este legado, Meyer Sound incorporó tecnología de la popular y galardonada familia de altavoces LEO® para aportar múltiples mejoras al diseño ULTRA-X40. Estas mejoras ahora se extienden a una versión más pequeña:

  • Un innovador amplificador de clase D altamente eficiente reproduce cualquier fuente de sonido con linealidad en un amplio rango dinámico.
  • El gabinete de tamaño pequeño pesa solo 27 libras (12,3 kg).
  • Su configuración de controlador concéntrico tiene todos los beneficios de un coaxial
  • conductor, pero ninguna de las desventajas. Además, esta configuración admite el control direccional de frecuencias de hasta 600 Hz.
  • La bocina giratoria de comportamiento extremadamente bueno fue diseñada para una cobertura muy precisa y uniforme. Este diseño de bocina, junto con la configuración del controlador concéntrico, ofrece el mismo patrón independientemente de la orientación.

Con estas mejoras, el altavoz ULTRA-X20 proporciona una salida de alta potencia, baja distorsión y una respuesta polar uniforme en una caja ventilada muy compacta. El altavoz cuenta con dos controladores de baja frecuencia de cono de 5 pulgadas y un controlador de compresión de diafragma de 2 pulgadas junto con una bocina Constant-Q giratoria de 110 ° x 50 °. Un patrón más controlado está disponible en el modelo ULTRA-X22, que está equipado con una bocina de Q constante de 80° x 50°. Una versión de cobertura más amplia, la ULTRA-X23, ofrece una bocina Constant-Q de 110° x 110°.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

  • Fidelidad excepcional y sorprendente capacidad de potencia en una carcasa compacta y liviana
  • La respuesta de amplitud y fase extraordinariamente plana garantiza precisión tonal e imágenes precisas
  • El patrón amplio cubre amplias áreas de escucha
  • La bocina giratoria brinda flexibilidad de instalación
  • Las opciones de montaje de soporte integral y QuickFly® facilitan el montaje

APLICACIONES

  • Audio/visual multipropósito
  • Alquiler corporativo
  • casas de culto
  • Salas de conferencias
  • Instalaciones privadas de alta gama
  • Espacios comerciales
  • Teatro
Especificaciones
  • Because of its proprietary, high-frequency horn, the beamwidth remains consistent within close tolerances in both the horizontal and vertical planes, and across the horn’s operating frequency range. Uniformly predictable polar behavior takes much of the guesswork out of system design and assures optimal system performance.

    A proprietary three-channel, class D digital power amplifier powers the ULTRA-X20 loudspeaker, which has a total peak power output of 860 watts. Audio processing includes electronic crossover, correction filters for phase and frequency response, and driver protection circuitry. Phase-corrected electronics ensure flat acoustical amplitude and phase response, resulting in exceptional impulse response and precise imaging.

    The amplifier/processing package incorporates Meyer Sound’s Intelligent  AC™, which auto-selects the correct operating voltage, suppresses high voltage transients, filters EMI and provides soft-start power-up. The ULTRA-X20 cabinet provides audio XLR and PowerCON 20 input and looping output connectors. The ULTRA-X20XP version with IntelligentDC technology suits applications where AC power distribution is a limiting factor. It receives DC power and balanced audio from a Meyer Sound power supply.

    The optional RMS™ remote monitoring system module with XLR 5-pin connectors provides comprehensive, real-time information about loudspeaker Compass® control software via the RMServer interface. The XLR 5-pin connectors allow composite cables to carry both balanced audio and RMS signals.

    Meyer Sound builds the elegant, slightly curved enclosure out of aluminum with a slightly textured black finish. A powder-coated, round-perforated steel grille provides protection to the front of the loudspeaker.

    The ULTRA-X20 includes two integral M8 rigging points on each end to enable a variety of configurations including those requiring pole mounting, hanging individually from a single point, wall mounting or ceiling mounting.

    Optional rigging accessories include a 35 mm to M8 pole adapter, U-bracket, yoke, and a pinnable link on a channel that allows the hanging of a single or multiple units from a single pick-up point. Other options include weather protection and custom color finishes.

    Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Especificaciones técnicas
  • Referenciameyersound-ultra-x20
  • Familia de productoLoudspeakers
  • Grupo de productosPoint Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19.04
  • Ancho (pulgadas)7.44
  • Profundidad (pulgadas)8.68
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers