Publique sus productos
USW-121P - High-Output Subwoofer

USW-121P - High-Output Subwoofer

Traducido por Google,

El altavoz será un sistema de subgraves lineal, autoamplificado y de baja distorsión. Su transductor será un cono de 21 pulgadas de larga excursión.

El altavoz incorporará procesamiento interno y un amplificador de clase D de 2 canales. Los circuitos de protección incluirán limitación TruPower. La entrada de audio analógica estará balanceada electrónicamente con una impedancia de 10 kΩ y aceptará una señal nominal de 0 dBV (1,0 V rms). Los conectores de audio analógico serán conectores XLR Neutrik True Outdoor Protection (TOP) de 3 pines, tanto hembra como macho. El formato de entrada de audio digital será AES67 y los conectores serán Neutrik etherCON TOP.

Las especificaciones de rendimiento para una unidad de producción típica serán las siguientes:

  • Rango de frecuencia de funcionamiento : 20 Hz – 125 Hz (-10 dB) medido en medio espacio con ruido rosa a 4 m, resolución de frecuencia de 1/3 de octava
  • Respuesta de fase : 28-110 Hz ±30 grados
  • Niveles de sonido lineal máximos AES75 : 136 dBZpk, 125 dBZ, a un nivel de entrada RMS de +4,4 dBV para analógico y -17,8 dBFS para digital, medido en medio espacio a 4 metros, con referencia a 1 metro

La fuente de alimentación interna debe proporcionar filtrado EMI, activación suave de corriente y supresión de sobretensiones. Los requisitos de alimentación deben ser de 200-240 V CA nominales, 50-60 Hz. La potencia máxima debe ser de 800 W (continua a largo plazo >10 segundos) y de 2400 W (ráfaga <1 segundo). El conector de alimentación de CA debe ser un Neutrik powerCON TRUE1 True Outdoor Protection (TOP). El altavoz debe incluir una función de monitorización por telemetría a través de una red Ethernet.

Los componentes se montarán en una carcasa ventilada y optimizada, construida con madera multicapa de abedul de primera calidad y revestida con un acabado negro ligeramente texturizado. La rejilla protectora frontal opcional será de acero estampado con recubrimiento en polvo. El grado de protección IP será IP55 cuando se especifique la versión OT y los cables conectados estén terminados con conectores Neutrik TOP o cuando las tapas de sellado de los conectores estén instaladas.

Las dimensiones serán 52,00 pulgadas (1321 mm) de ancho, 27,50 pulgadas (698 mm) de alto y 24,50 pulgadas (622 mm) de profundidad.

El peso será de 198 lb (89,8 kg).

El altavoz será el modelo Meyer Sound Laboratories USW-121P.

Especificaciones
  • ACOUSTICAL

    Operating Frequency Range1

    20 Hz - 125 Hz (-10dB)

    Frequency Response2

    23 Hz - 105 Hz ±4 dB

    Phase Response

    28 Hz – 110 Hz ±30°

    AES75 Maximum Linear Sound Levels

    136 dBZpk, 125 dBZ at an RMS input level of +4.4 dBV for analog and -17.8 dBFS for digital, measured in half-space at 4 meters, referenced to 1 meter.

    Coverage

    360° (single unit), varies with the number of units and configuration

    TRANSDUCERS

    Low Frequency

    One 21‑inch long‑excursion cone driver; 4Ω nominal impedance

    PHYSICAL

    Dimensions

    W: 52.00 in (1321 mm) x H: 27.50 in (698 mm) x D: 24.50 in (622 mm)

    Weight

    89.8 kg (198 lb)

    Enclosure

    Premium multi-ply birch, slightly textured black finish. The OT version includes additional treatment of the cabinet wood.

    Protective Grille

    Powder-coated, stamped steel. The OT version includes stainless steel mesh behind the grille.

    Rigging

    10 x M8 x 1.25 mm accessory attachment points: six (6) on left side; four (4) on right side

    IEC Ingress Protection Rating (IP Rating)

    OT version is IP55 rated when connected to cables terminated with Neutrik TOP connectors.

    AC POWER

    Connector

    Neutrik powerCON TRUE1 TOP (True Outdoor Protection)

    Operating Voltage Range

    200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz

    POWER CONSUMPTION

    Max Long-Term Continuous Power

    800 W maximum long-term continuous ( >10 seconds), 2400 W burst <1 second)

    ANALOG AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik XLR 3-pin TOP (True Outdoor Protection) female input with male loop output

    DIGITAL AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik etherCON TOP (True Outdoor Protection)

    Digital Format

    AES67, SMPTE 2110 Compliant

    MONITORING

    Remote Product Monitoring

    RPM data is transmitted via the Ethernet port and displayed in software.

    USER DSP

    User-Controlled Signal Processing

    Type 3P input module features GEN‑1 technology, embedding the signal processing of a Galileo GALAXY output channel in the loudspeaker, controlled via Nebra software.

    On-board processing includes:

    • 10-band parametric EQ
    • U-shaping filters
    • polarity
    • delay
    • gain
    • mute
    • high and low-pass filters
    • product integration
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUSW-121P
  • Familia de productoSubwoofers
  • Grupo de productosHigh-Output Subwoofer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 24 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Devices
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers