Pavimento de placas de hormigón bicapa vibrocomprimido marcado CE, producido y controlado según norma EN 1339, compuesto por cinco formatos rectangulares y cuadrados de dimensiones 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, espesor 8 cm, acabado bicapa. El particular acabado de doble capa está realizado con áridos seleccionados que garantizan una alta resistencia a la abrasión, durabilidad y coloración duradera en el tiempo. Los bloques producidos con áridos naturales (no reciclados) y óxidos no orgánicos, tienen una capa de acabado homogénea y abigarrada en color y una superficie vista con esquina irregular irregular propia de la piedra natural, sin bisel y las juntas entre los bloques deberán presentar un mayor tamaño para mejorar su estabilidad.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |