Publique sus productos
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001

    Traducido por Google,

    Diseñado para un posicionamiento confiable, una mayor seguridad en la línea de flotación y una integración perfecta, el sistema de administración dental Midmark ayuda a brindar una atención segura y excepcional con precisión y control ergonómicos.

    Ergonomía de apoyo

    • Las opciones de configuración ayudan a mantener los instrumentos al alcance para favorecer una postura y un movimiento saludables.

    Mejorar la seguridad

    • Las líneas de agua con una superficie interna minimizada ayudan a inhibir la formación y propagación de biopelículas.
    • El conjunto colector mantiene la circulación de agua fresca para ayudar a prevenir el estancamiento y la acumulación de biopelícula.
    • Las opciones de prevención y tratamiento de biopelículas ayudan a mejorar la prevención de infecciones, cuya eficacia se determinó mediante pruebas realizadas de acuerdo con la norma ISO 16954.

    Optimizar el flujo de trabajo

    • Los puertos de conexión rápida de agua y aire ayudan a simplificar los ajustes diarios, el lavado de rutina y el mantenimiento.
    • Los controles de agua de fácil acceso favorecen la gestión independiente de la pieza de mano y la precisión.

    Optimizar el rendimiento

    • Conectividad Midmark Smart View ™ : permite actualizaciones y mejoras de software diseñadas para ayudar a prevenir problemas, minimizar el tiempo de inactividad y mantener su equipo funcionando al máximo rendimiento.
    Especificaciones
    • Mounting Configurations:

      Left/Right Chair-Mounted – Doctor-Only Unit

      Chair-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Column-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      Handpiece Capacity:

      Supports 4 or 6 handpiece positions (configuration dependent)

      Independent coolant water control for each handpiece

      Water System:

      Self-contained water bottle: 2 L

      Facility water connection: Available

      Recommended water pressure: 40–50 psi

      Max. water flow rate: 1.25 GPM

      Water hardness limit: 10 ppm TDS

      Designed to support cartridge-based dental waterline treatment systems

      Air System:

      Facility air supply requirement: 80–100 psi

      Drive air flow: 60 Nl/min @ 45 psi

      Coolant air flow: 1.5 Nl/min @ 35 psi

      Individual drive air adjustment for each handpiece

      Controls + Integration:

      Touchpad controls for chair positioning (when connected)

      Supports cure-safe lighting mode with Midmark Dental LED Light

      Manual air and water shutoff valves at point of input

      Classification + Compliance:

      Class I medical electrical equipment

      Type B applied part

      Continuous operation

      Complies with applicable IEC, ISO and ANSI/AAMI standards

      Optional Accessories:

      Delivery system instrument tray (9" x 13")

      Integrated power scaler (configuration dependent)

      Assistant’s evacuation system (HVE and saliva ejector)

      Specifications and available configurations may vary based on selected delivery system, chair, cabinet and operatory layout.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadental-delivery-system-ds-1100-001
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Código Uniclass 2015Ac_25_30_22
    • Descripción Uniclass 2015Dental laboratory activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Equipment
    • Número OmniClass23-25 17 00
    • Título OmniClass Dental Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos