Publique sus productos
Midmark 425 Air Lift Physician Stool - Hand Operated
Midmark

Midmark 425 Air Lift Physician Stool - Hand Operated

Traducido por Google,
El diseño ergonómico del taburete 425 presenta un asiento contorneado que se amolda a la forma de su cuerpo, ¡lo que lo convierte en el taburete más cómodo en el que jamás se haya sentado! Un simple levantamiento del anillo de mano ajusta neumáticamente la altura del asiento, lo que le permite encontrar su altura de trabajo más cómoda sin esfuerzo y de manera eficiente. Las cubiertas de plástico ocultan las subestructuras de acero y la base con ruedas de cinco patas para brindar una apariencia estética cálida. El 425 redefine las expectativas de los profesionales de la salud.
  • Asiento contorneado que se amolda a la forma del cuerpo.
  • operado a mano
  • Base con ruedas de cinco patas de acero
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-425-airlift
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-04-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen