Publique sus productos
Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair

Traducido por Google,

En Estados Unidos, el número de personas mayores y pacientes con sobrepeso está aumentando, y ayudar a pacientes con movilidad reducida a sentarse en las sillas de exploración es una tarea frecuente. ¿Su equipo actual cumple con los estándares de accesibilidad en constante evolución? La silla de exploración sin barreras Ritter 629 cumple con los estándares de accesibilidad USAB 2024 sin comprometer la comodidad del paciente ni la ergonomía del profesional.

Especificaciones
  • Compliance

    • The 629 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
    • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
    • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
    • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

    Without Compromise

    • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 629 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
    • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 629 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

    Automated Vital Signs

    • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMidmark-629-Barrier-Free-Examination-Chair
  • Familia de productoMedical
  • Grupo de productosExam Chairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África