Publique sus productos
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair

    Traducido por Google,

    Ahorre tiempo y su espalda con Midmark 630, el punto de referencia en el rendimiento centrado en el paciente y el proveedor.

    El Midmark 630 está diseñado para complementar el cuerpo humano con un movimiento más natural y capacidades de posicionamiento mejoradas.

    Comodidad

    Motion Profiling® para un movimiento más humano

    Inteligencia

    Active Sensing Technology® detiene el movimiento de la silla cuando se detecta un impacto potencialmente dañino

    Diseño sin barreras

    El mejor en su clase, altura de asiento baja de 18 pulgadas y capacidad de peso de 650 libras

    Especificaciones
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-630-barrier-free
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1912-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen