Publique sus productos
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
    Midmark

    Midmark 631 Procedure Chair

    Traducido por Google,

    El equipamiento adecuado para la sala de procedimientos puede marcar una diferencia crucial tanto en los resultados del paciente como en la seguridad del personal sanitario. Especialmente para pacientes con movilidad reducida, es fundamental contar con entornos de procedimientos accesibles en el consultorio. Lamentablemente, muchas sillas de procedimientos disponibles en el mercado actual pueden obstaculizar el acceso del paciente. Por eso diseñamos la silla de procedimientos Midmark 631.

    Accesibilidad

    • El Midmark 631 tiene una altura de asiento baja de 17 pulgadas que cumple con la Junta de Acceso de EE. UU. (mientras mantiene una altura de asiento alta de 39 pulgadas).
    • Transfiera a los pacientes a la superficie de transferencia de 28 o 32 pulgadas de ancho con la ayuda de rieles de soporte para pacientes compatibles.
    • La silla es compatible con elevadores de pacientes y ayuda a garantizar una transferencia segura del paciente sin interferencias.
    • Utilice muletas de rodilla compatibles con la Junta de Acceso de EE. UU. para sostener el muslo, la rodilla y la pantorrilla del paciente durante exámenes y procedimientos de la parte inferior del cuerpo.

    Comodidad

    • Coloque a pacientes de hasta 650 libras sin esfuerzo y cómodamente con posicionamiento eléctrico de 8 direcciones.
    • La función Motion Profiling® permite a los pacientes adaptarse cómodamente mientras están sentados en la silla sin necesidad de reajustarse.
    • Extienda el reposapiés para adaptarse a las necesidades de pacientes más altos.

    Seguridad

    • El 631 está diseñado con características que ayudan a garantizar un amplio acceso al paciente y al mismo tiempo ayudan al cuidador a mantener una posición de trabajo ergonómica, ya sea sentado o de pie.
    • Evite impactos o interrupciones al mover la silla. La tecnología Active Sensing Technology® detiene el movimiento de la silla al detectar un impacto que la interrumpa.
    • Hay varios accesorios disponibles para ayudar a garantizar la seguridad mientras está en la silla.

    El futuro de la atención al paciente comienza ahora.

    Especificaciones
    • Specifications Chart

      Patient Weight (max):
      631-001
      294 kg (650 lb)
      Paper Roll (maximum size): 45.7 cm x 8.9 cm diameter
      (18 in long x 3.5 in)
      Range of Motion & Dimensions: [See Range of Motion & Dimensions pages]
      Weight of Chair:
      631-001 w/upholstery
      w/packaging & skid (no uph.)
      Uph. w/packaging (shipped separately)

      242.67 kg (535 lb)
      256.28 kg (565 lb)
      15.88 kg (35 lb)
      Power Cord Length: 243.8 cm (8 ft) long
      Electrical Requirements: [See Model Identification / Compliance Charts]
      Duplex Receptacles Maximum Load: 115 VAC, 3A, 60 Hz
      Fuse Ratings:
      F1, F2, & F3 (on Motor Control Hub board):
      F1 & F2 (on Power Supply board):
      F3 , F4, & F5 (on Power Supply board):
      Receptacle Circuit Breaker rating:

      5A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T5AL, 250 V)
      6.3A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm High Breaking Capacity (T6.3AH, 250 V)
      10A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T10AL, 250 V)
      3A
      Duty Cycle
      (Motor Run Time):


      (Receptacles):

      Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]

      Continuous Operation
      Classifications: Class I, Type B Applied Part Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]
      Protection against ingress of fluids: IPXO [Foot Control only: IPX1]
      Stirrup Weight Capacity: 73.71 kg (162.5 lb) each / 147.4 kg (325 lb) combined
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-631-procedure-chair
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 70
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Seating
    • Número OmniClass23-25 00 00
    • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment