Publique sus productos
Midmark 640 Pediatric Examination Table
Midmark

Midmark 640 Pediatric Examination Table

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
La mesa de exploración pediátrica Midmark 640 ofrece todas las funciones y ventajas que necesita para brindar a sus pacientes la mejor y más tierna atención posible.

Con un panel final tapizado y lados biselados, los bebés no pueden rodar fuera de la Midmark 640. Y, debido a que los lados son planos (sin bordes afilados), tiene la tranquilidad de saber que sus pacientes están a salvo de daños.

Agacharse para examinar de 25 a 30 niños todos los días puede ejercer tensión y tensión en la espalda. El Midmark 640 elimina el exceso de tensión y estrés con una altura de superficie de examen de 36 pulgadas. Obtiene un gran acceso al paciente sin necesidad de agacharse.

Cuando esté listo para examinar a un paciente, Midmark 640 le brinda todo lo que necesita en el punto de atención.

No hay necesidad de caminar a otra área para medir o pesar, o para recuperar suministros. Y no hay necesidad de una báscula separada que pueda ocupar un valioso espacio en el mostrador.

Mida a los bebés con facilidad y precisión con el infantómetro 640. tira
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-640-pediatric
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosManual Examination Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-04-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos