Publique sus productos
Artizan® Expressions Streamline Center - 10'
Midmark

Artizan® Expressions Streamline Center - 10'

Traducido por Google,

Disponible en configuraciones de 8', 10' o 12' o configuraciones personalizadas

Almacenamiento temporal: el compartimento proporciona almacenamiento exclusivo para instrumentos sucios antes del procesamiento. Las puertas se abren automáticamente y están disponibles con un sistema de deslizamiento de aire manos libres. Las ventanas iluminadas en rojo indican el espacio dedicado al material contaminado.

Gestión de residuos: el módulo de acero inoxidable incluye contenedores de residuos de tamaño completo y de riesgo biológico. Disponible con el sistema de deslizamiento de aire manos libres.

Cajón de remojo previo: el cajón incluye una tina de acero inoxidable integrada con una canasta coladora que admite hasta tres cassettes IMS® de tamaño completo (solo disponible en un limpiador ultrasónico no empotrado).

Enjuague y manipulación: escurridor integrado con fregadero de acero inoxidable bajo encimera y grifo rociador extensible activado por patada.

Estación de envoltura: se proporcionan dos cajones de envoltura de tamaño completo para envolver casetes IMS.

Soporte del esterilizador: los estantes deslizables incluyen una superficie de drenaje a prueba de humedad y un frente de acero inoxidable.

Despensa de almacenamiento seguro: proporciona un área segura para casetes esterilizados, la despensa de almacenamiento se desliza y permite un fácil acceso a las cestas ajustables. Las ventanas iluminadas en azul indican un entorno limpio.

Construcción de tacos de madera con panel de ¾ de pulgada

Paneles de melamina termofusionada con canto de 3 mm

Asas de níquel cepillado.

Bisagras ocultas de acero de cierre suave

Sistemas de cajones de cierre suave de extensión completa

Especificaciones
    1. Overall dimensions: 29 1/8" D x 83 1/4" H x 119" L
    2. Delta retractable spray faucet and soap dispenser
    3. Undermounted 14" x 18" x 8" stainless-steel sink
    4. Electric chase with wiring system including; 3 task lights, 2 outlets, switch, and separate circuits for 2 sterilizers an ultrasonic cleaner, and outlets/lights

Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-artizan-streamline-center-10
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosArtizan® Expressions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)83.25
  • Ancho (pulgadas)119
  • Profundidad (pulgadas)29.13
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClass Dental Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS