Publique sus productos
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H

    Traducido por Google,

    Las estaciones centrales Synthesis de Midmark son la solución ideal para planes dentales de varias salas. Las estaciones centrales ahorran valioso espacio en el piso y ofrecen almacenamiento en ambos lados para el dentista y el asistente. Con un ancho de 18 pulgadas, la estación central Synthesis requiere aproximadamente un 55 % menos de espacio en el piso que una instalación de gabinete lateral y de pared tradicional. Más espacio utilizable proporciona una mayor flexibilidad para la utilización del espacio.

    Características estándar

    • Marco de acero calibre 18
    • Deslizadores con cojinetes de bolas de extensión completa
    • Bisagras de acero ocultas
    • Múltiples estilos de manijas y paneles
    • Paneles sin juntas y cajones de poliestireno


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-synthesis-cs4
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)59
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Carbono
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment