Publique sus productos
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
    Midmark

    Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800

    Traducido por Google,

    Las estaciones laterales Artizan Expressions mejoran el flujo de trabajo y minimizan la necesidad de que el personal abandone el quirófano durante un procedimiento. Los módulos de almacenamiento y fregadero en ángulo brindan funcionalidad adicional al mismo tiempo que crean una apariencia limpia y contemporánea. Agregue gabinetes de almacenamiento superiores y dispensadores de guantes/toallas/vasos para completar su suite de operaciones.

    Características estándar

    • Disponible en nueve modelos estándar
    • El paquete de fregadero estándar incluye grifo táctil/de proximidad, fregadero de acero inoxidable de montaje inferior y vertedero para desechos
    • Bases de acero inoxidable sin juntas
    • Construcción de tacos de madera con panel de ¾"
    • Paneles de melamina termofusionada con canto de 3 mm
    • Asas de níquel cepillado.
    • Bisagras ocultas de acero de cierre suave
    • Sistemas de cajones de cierre suave de extensión completa
    Especificaciones
    • Wall mounted side station with angled shelf storage, drawer module and sink base

      Length 57.75", depth 19", height 21.75" 

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-artizan-whss5800
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosArtizan® Expressions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.75
    • Ancho (pulgadas)57.75
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment