Publique sus productos
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
    Midmark

    Classic Series® Wet-Ring Vacuum

    Traducido por Google,

    Las aspiradoras de anillo húmedo Midmark Classic Series permiten que los consultorios dentales brinden un rendimiento confiable con un diseño compacto que ahorra espacio. Disfrute de las mejores características y tecnologías comprobadas de nuestras confiables máquinas predecesoras en una oferta integrada.


    Especificaciones
    • Model: CV3Max. users: 3No. vacuums: 1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV3RMax. users: 3No. vacuums:1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV5Max. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV5RMax. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV6Max. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV6RMax. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV10Max users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

      Model: CV10RMax users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-classicseries
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosClassic Series® Wet-ring Vacuum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment