Publique sus productos
UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit
Midmark

UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit

4.8 de 5 estrellas4.8(39 reseñas)
Traducido por Google,

Los sillones dentales Midmark UltraComfort y UltraTrim son lo último en comodidad para el paciente. Con su respaldo completamente contorneado y su exclusivo diseño de soporte lumbar, la silla mantendrá a los pacientes apoyados y cómodos incluso durante los procedimientos más prolongados.

  • El diseño patentado del respaldo de la silla presenta un respaldo de aluminio fundido con reposabrazos integrados.
  • Los reposabrazos integrados acunan las áreas clave de apoyo del paciente de los codos y la parte interna de los hombros, brindando una experiencia cómoda y segura para el paciente.
  • Los reposabrazos se colocan automáticamente para que el paciente entre y salga sin trabas.
  • Los controles múltiples del sillón son estándar y cuentan con cuatro preajustes programables para colocar el sillón y el paciente casi sin esfuerzo en su posición preferida.
  • Disponible en su elección de Ultraleather® de felpa sin costuras y una versión de costuras limitadas de tapicería Ultraleather.

La unidad dispensadora Asepsis 21® ofrece calidad y confiabilidad en un paquete elegante, compacto y económico. El corazón de esta unidad dispensadora es la válvula Midmark Kink patentada, que brinda rendimiento y confiabilidad y está respaldada por una garantía limitada de 10 años.

  • Las superficies son lisas y fáciles de limpiar.
  • Tres posiciones automáticas de la pieza de mano Kink Valve son estándar.
  • Ajuste individual del volumen de agua y ajuste individual de la presión del aire
  • Sistema de agua autónomo con interruptor selector de agua de ciudad/botella
  • Caja de conexiones elegante y contorneada
  • Control de silla programable con panel táctil




Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-ultratrim-console
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosUltraTrim Chairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClass Dental Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos