Publique sus productos
LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit
Midmark

LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit

Traducido por Google,

Mientras que muchas luces son una idea tardía de la tecnología antigua, la lámpara de quirófano LED dental de Midmark, con su diseño de iluminación avanzado, lleva la calidad de la iluminación LED al límite.

  • Brinda la verdadera luz blanca de sombra reducida que necesita para identificar correctamente las sombras, ver los detalles y diagnosticar el tejido
  • Eficiencia energética: 22 vatios de consumo de energía, 50 % menos que la luz LED dental líder
  • Verdadera configuración segura de composite: Midmark utiliza filtros para eliminar la luz azul de 470 nm que se sabe que cura los composites. Otras empresas mezclan colores o agregan recubrimientos, pero realmente no filtran la frecuencia de la luz responsable del curado del compuesto.
  • Luz blanca brillante: 27 000, 21 000 y 15 000 lux
  • Borde suave: el LED de Midmark mantiene un borde suave o difuminado para reducir la fatiga visual asociada con diferencias marcadas en el contraste.
  • Funcionamiento silencioso: el diseño eficiente elimina la necesidad de ruidosos ventiladores de refrigeración.
  • El diseño ergonómico de 3 ejes ofrece un control completo, con opciones de tirar, inclinar y girar, así como un fácil acceso al panel táctil.
  • El control del panel táctil ofrece tres ajustes de intensidad, así como una configuración segura compuesta para evitar el curado prematuro.
  • _x005F_x005F_x000D_
  • La función de encendido/apagado automático controlado por movimiento se puede configurar en el panel táctil con solo tocar un botón
  • Adaptar fácilmente la mayoría de los paquetes de Midmark
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-led
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosLighting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen