Publique sus productos
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Esta estación de trabajo portátil de estilo tradicional lleva la tecnología de forma segura al punto de atención.

  • 26" de ajuste de altura de 23" a 49"
  • Sistema de seguridad para portátiles con llave
  • Estante de trabajo secundario
  • Dos ruedas de bloqueo total en la parte delantera bloquean la rueda y giran simultáneamente
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-medical-6211-workstation
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosMidmark Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Furniture
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos