Publique sus productos
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry

    Traducido por Google,

    Synthesis Cabinetry proporciona la máxima flexibilidad con opciones configurables para satisfacer sus necesidades, para hoy y mañana. Las torres de esterilización, las torres de laboratorio y los gabinetes altos colgados en la pared se pueden configurar para acceder desde posiciones sentadas o de pie, al tiempo que ofrecen un mejor soporte ergonómico. Los gabinetes altos están disponibles en los siguientes rangos de tamaño:

    Gabinetes altos suspendidos:

    12", 15", 18", 21", 24" y 30" de ancho
    18” de profundidad
    62" y 67" de altura

    Mejore su visibilidad y alcance

    Las estanterías de flujo en ángulo alimentadas por gravedad mejoran la visibilidad y el acceso a los suministros, incluso para los artículos almacenados en la parte posterior del gabinete.

    Diseña un espacio flexible

    Independientemente de sus requisitos de estilo, existen múltiples opciones de almacenamiento colgado en la pared en una variedad de tamaños y acabados para ayudarlo a crear un espacio de cuidado hermoso y funcional.

    Optimice el espacio de su mostrador

    Los gabinetes altos preservan las valiosas superficies de trabajo de las encimeras al permitir que los esterilizadores y los equipos de laboratorio voluminosos se almacenen verticalmente.

    Especificaciones
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-synthesis-wall-hung-split-tall-cabinetry
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment