Publique sus productos
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry

    Traducido por Google,

    Synthesis Cabinetry ofrece múltiples opciones de almacenamiento diseñadas para satisfacer sus necesidades, tanto para hoy como para mañana. Los gabinetes bajos tradicionales y colgados en la pared están disponibles en una multitud de configuraciones de puertas y cajones para ayudarlo a crear la solución de almacenamiento perfecta para sus instalaciones.

    A medida que cambian sus necesidades, sus configuraciones de almacenamiento también son fáciles de cambiar. Los gabinetes base están disponibles en los siguientes rangos de tamaño:

    Gabinetes bajos suspendidos:

    12" 15" 18" 21" 24" y 30" de ancho
    18” de profundidad
    19” y 25” de altura

    Aumente su eficiencia

    Diseñados especialmente para la eficiencia, los gabinetes Synthesis eliminan los espacios desperdiciados y ayudan a mejorar la organización de los suministros.

    Cree un entorno más silencioso

    Reduzca el ruido de los gabinetes y cajones al cerrarse con correderas y bisagras de cierre suave de extensión completa. Diseñado para mantener al mínimo los ruidos del gabinete, puede ayudar a reducir el estrés del paciente al crear un entorno de atención más silencioso.

    Especificaciones
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-synthesis-wall-hung-sink-base-cabinetry
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment