Publique sus productos
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
    Midmark

    PowerAir® Oil-less Air Compressors

    Traducido por Google,

    Los compresores sin aceite PowerAir cumplen con los más altos estándares exigidos por los profesionales dentales de hoy. Nuestros compresores proporcionan una de las tasas de compresión de pies cúbicos por minuto (CFM) más altas del mercado, mientras filtran hasta el 99,9997 % de los contaminantes del aire comprimido. Con un funcionamiento silencioso y una garantía del producto de 5 años, puede confiar en un funcionamiento fiable durante los próximos años.

    Características

    • Rendimiento líder en la industria
    • Filtro coalescente de 0,01 micras diseñado para proporcionar lo último en aire limpio, generando la capacidad de capturar hasta el 99,9997 % de los contaminantes del aire comprimido
    • Funcionamiento silencioso
    • Garantía de producto de 5 años/3500 horas
    Especificaciones
    • P21

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 115

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 16

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P22

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 7

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P32

      User capacity: 3-5

      CFM @ 80 psi: 7.8

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 2.25

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 11

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 67

      dBA with sound cover: 62

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 29" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 360

      P52

      User capacity: 5-7

      CFM @ 80 psi: 10.6

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 3.2

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 20

      Circuit breaker (amps): 30

      dBA: 70

      dBA with sound cover: 65

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 31" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 410

      P72

      User capacity: 7-10

      CFM @ 80 psi: 15.9

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 4.8

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 29

      Circuit breaker (amps): 40

      dBA: 73

      dBA with sound cover: 68

      Tank capacity: 32 gal

      Size (H x W x D): 33" x 40" x 27"

      Size with sound cover: 39" x 40" x 30"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 500

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-powerair-compressors
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosPowerAir® Compressors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment