Publique sus productos
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
    Midmark

    PowerVac® G Dry Vacuum

    Traducido por Google,

    El PowerVac G de Midmark brinda administración de energía según demanda que crea
    un nuevo estándar para las aspiradoras dentales. Muchas aspiradoras funcionan con toda su fuerza sin importar
    de la demanda El PowerVac G aumenta automáticamente la velocidad de la bomba para que coincida
    demanda, ofreciéndole exactamente la aspiradora que necesita, ni más ni menos, y
    reduciendo el consumo de energía hasta en un 83%.

    Especificaciones
    • Model: G3No. users: 3 – 5No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G5No. users: 5 – 7No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G6No. users: 6 – 10No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G7No. users: 7 – 10No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G10No. users: 10 – 14No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G14No. users: 14 – 20No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-powervac-g
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosPowerVac® G Dry Vacuum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment