RADIOGRAFÍA INTRAORAL PREVA DC
El Preva es el caballo de batalla de imágenes del consultorio dental, que se utiliza para detectar caries u otras áreas problemáticas. Con una calidad de imagen excepcional y una mecánica comprobada, las unidades Preva son un placer de operar con un movimiento aparentemente sin esfuerzo y un posicionamiento sin desviaciones.
Claridad de imagen
Preva proporciona un punto focal de 0,4 mm para obtener detalles nítidos y bien definidos que permiten identificar fácilmente la patología con sensores de película y digitales.
Facilidad de uso
La pantalla del panel de control LCD fácil de usar con íconos grandes ayuda a identificar el diente objetivo, el tipo de receptor y el tamaño del paciente, al tiempo que ofrece 30 configuraciones de técnicas preprogramadas.
Libre de deriva
El sistema patentado de frenado de doble brazo ayuda a que la cabeza permanezca exactamente donde la colocas sin que se hunda ni se desplace.
Ergonómico
El sistema Preva está diseñado para un movimiento sin esfuerzo y un posicionamiento rápido con una sola mano.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |