Publique sus productos
Midmark Procenter Instrument Delivery System
Midmark

Midmark Procenter Instrument Delivery System

Traducido por Google,

El sistema dispensador Midmark Procenter combina un diseño cuidadoso, atención al detalle y construcción de calidad. Los controles e interruptores integrados brindan un acceso simple pero refinado para lograr precisión y máxima flexibilidad. El Procenter está diseñado para complementar su forma de trabajar y brindar una confiabilidad excepcional.

  • Función exclusiva de tapa emergente para acceso directo a los controles de aire y agua
  • Ajustes de válvula de aguja fina para mayor precisión de aire de impulsión y lavado
  • La tecnología patentada Kink-Valve de Midmark brinda confiabilidad y control excepcionales, respaldada por una garantía de 10 años.
  • Los exclusivos botones de bloqueo de aire están integrados ergonómicamente en el mango de la unidad para una función y operación intuitivas
  • La esclusa de aire unidireccional positiva mantiene automáticamente la unidad en posición ya sea que el Procenter esté encendido o apagado
  • Los rodamientos de agujas antifricción en el pivote del brazo facilitan el movimiento del brazo y prolongan la vida útil del rodamiento
  • El sistema de agua autónomo le permite pasar del agua de la ciudad al agua embotellada con solo presionar un interruptor
  • Los accesorios integrados incluyen escalador, lámpara de polimerización, cámara intraoral y hasta dos motores eléctricos
  • El control del sillón ubicado en el centro ofrece hasta cuatro posiciones programables y es estándar en todos los sistemas montados en el sillón
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-procenter
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosDelivery System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos