Publique sus productos
Procenter Instrument Side and Wall Delivery System
Midmark

Procenter Instrument Side and Wall Delivery System

Traducido por Google,

Trabaje con precisión usando controles y ajustes integrados que le brindan un acceso simple pero refinado. Disponible en sistemas montados en silla, gabinete y pared, el Procenter es un sistema de entrega de instrumentos flexible que combina un diseño cuidadoso, atención al detalle y construcción de calidad.

Tapa emergente exclusiva

Obtenga acceso directo a los controles de aire y agua. Los ajustes finos de la válvula de aguja permiten una mayor precisión del aire y el agua de impulsión.

Controles de aire y agua Kink Valve® patentados

Disfrute de un nivel sin precedentes de confiabilidad y control, respaldado con una garantía limitada de 10 años.

Accesorios integrados

Mantenga sus herramientas al alcance integrando su escalador, lámpara de polimerización, cámara intraoral y hasta dos motores eléctricos en su sistema de entrega.

Especificaciones
    1. Three automatic Kink Valve handpieces
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Syringe with autoclavable tip
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Handpiece exhaust oil collector
    7. Handpiece flush system
    8. Self-contained water system
    9. City water/bottle water selector
    10. Counterbalanced flex arm with one-way positive air lock
    11. Dual air lock release integrated into the handles
    12. Instrument tray (9" x 13") and autoclavable instrument pad
    13. Programmable touchpad chair control (standard on certain models of the Procenter Instrument Delivery System only)


Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-procenter-instrument-delivery
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosProcenter Delivery System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Descripción Uniclass 2015Dental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClass Dental Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT