Publique sus productos
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1

    Traducido por Google,

    Fácil de operar, QuickClean® QC1 es fácil de usar desde el primer momento, por lo que su personal puede estar en funcionamiento con un tiempo mínimo de capacitación. El QC1 es nuestra unidad más pequeña con una capacidad de 1,2 galones, pero tiene un gran rendimiento. Incluye todas las funciones diseñadas para simplificar sus procesos y aumentar su productividad.

    Tecnología poderosa

    Limpie más a fondo y de manera uniforme durante todo el baño con tecnología avanzada de salto de frecuencia. QuickClean ayuda a garantizar que todos sus instrumentos se limpien por completo la primera vez, cada vez, sin importar dónde se coloquen en la canasta.

    Especificaciones
    • Capacity:                 1.2 gal/4.5 L


      Overall Length:       13.5" (34.5 cm)  
      Overall Width:         10.2" (26 cm)
      Overall Height:        10.4" (26.5 cm)

      Tank Size:                11.8" L x 5.9" W x 5.9" H
                                       (30 x 15 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:                    N/A 
      Table Top Unit Weight:                           12.7 lb (5.76 kg) 
      Table Top Shipping Weight:                    14.6 lb (6.64 kg)
      Recessed Unit Weight: N/A 
      Recessed Unit Shipping Weight:             N/A 
      Operating Frequency:                              32-38 kHz 
      Temperature up to:                                   140°F / 60°C
      Stainless Steel Safety Basket:                 Included 
      Electrical Requirements Input: 

                                                                       115 V +/- 10%,
                                                                         60 Hz, 110 W, 1.0 A
                                                                        Output: 100 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-quickclean-qc1
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.4
    • Ancho (pulgadas)13.5
    • Profundidad (pulgadas)10.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)12.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment