Publique sus productos
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3

    Traducido por Google,

    Fácil de operar, QuickClean® QC3 es fácil de usar desde el primer momento y en el mostrador, por lo que su personal puede estar en funcionamiento con un tiempo mínimo de capacitación. O, si prefiere una apariencia más elegante, puede elegir nuestra opción empotrada con el QC3R. Ambas unidades tienen una capacidad de 3,3 galones. Este tamaño es perfecto para administrar las necesidades diarias de limpieza de instrumentos de su práctica y aumentar su productividad.

    Tecnología poderosa

    Limpie más a fondo y de manera uniforme durante todo el baño con tecnología avanzada de salto de frecuencia. QuickClean ayuda a garantizar que todos sus instrumentos se limpien por completo la primera vez, cada vez, sin importar dónde se coloquen en la canasta.

    Especificaciones
    • Capacity:                      3.3 gal/12.5 L 

      Overall Length:            14.7" (37.5 cm)
      Overall Width:              16.5" (42 cm)
      Overall Height:             10.4" (26.5 cm)

      Tank Size: 
      13" L x 11.8" W x 5.9" H
      (33 x 30 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:       15.55" x 14.37" (39.5 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                          18.6 lb (8.42 kg)
      Table Top Shipping Weight:                   20.9 lb (9.50 kg) 
      Recessed Unit Weight:                          22.3 lb (10.10 kg) 
      Recessed Unit Shipping Weight:           24.6 lb (11.18 kg) 
      Operating Frequency:                            32-38 kHz 
      Temperature up to:                                 140°F / 60°C 
      Stainless Steel Safety Basket: Included 
      Electrical Requirements Input: 
                                                             115 V +/- 10%,
                                                              60 Hz, 210 W, 1.8 A
                                                              Output: 200 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-quickclean-qc3
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.4
    • Ancho (pulgadas)14.7
    • Profundidad (pulgadas)16.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)18.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment