Publique sus productos
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6

    Traducido por Google,

    Lo suficientemente grande como para administrar sus trabajos más grandes sin dejar de caber en su espacio, QuickClean® QC6 es fácil de operar desde el primer momento y en el mostrador, por lo que su personal puede estar en funcionamiento con un tiempo mínimo de capacitación. O, si prefiere una apariencia más elegante, puede elegir nuestra opción empotrada con el QC6R. Ambas unidades tienen una impresionante capacidad de 6,6 galones que ayudarán a impulsar su productividad al mantenerse al día con las necesidades de procesamiento de instrumentos más exigentes.

    Tecnología poderosa

    Limpie más a fondo y de manera uniforme durante todo el baño con tecnología avanzada de salto de frecuencia. QuickClean ayuda a garantizar que todos sus instrumentos se limpien por completo la primera vez, cada vez, sin importar dónde se coloquen en la canasta.

    Especificaciones
    • Capacity:                   6.6 gal/25 L

       Overall Length:         21.6" (55 cm)

       Overall Width:           16.5" (42 cm)

       Overall Height:           14.3" (36.5 cm)

      Tank Size: 19.9" L x 11.8" W x 7.9" H (50.5 x 30 x 20 cm)

      Recessed unit cut out size: 22.48" x 14.37" (57.1 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                      29.6 lb (13.44 kg) 

      Table Top Shipping Weight:               32.6 lb (14.78 kg)

      Recessed Unit Weight:                      32.9 lb (14.92 kg)

      Recessed Unit Shipping Weight:       35.8 lb (16.26 kg) 

      Operating Frequency:                        32-38 kHz

      Temperature up to:                             140°F / 60°C

      Stainless Steel Safety Basket: Included

      Electrical Requirements

                                   Input: 115 V +/- 10%, 60 Hz, 410 W, 3.6 A

                                   Output:400 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-quickclean-qc6
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.3
    • Ancho (pulgadas)21.6
    • Profundidad (pulgadas)16.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)29.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment