Publique sus productos
Synthesis® Steri-Center - 8'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 8'

Traducido por Google,

Disponible en configuraciones de 8', 10' o 12' o configuraciones personalizadas

Bisagras ocultas de cierre suave con apertura de 110 grados

Deslizamientos de rodamiento de bolas de cierre suave y extensión completa para mayor durabilidad y facilidad de uso

La estructura duradera de acero ofrece una larga vida útil y un rendimiento constante de cajones y puertas

Paneles recubiertos de polímero sin uniones y cajones de poliestireno sin uniones para un control adecuado de la asepsia

Múltiples estilos de manijas y paneles

Especificaciones
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-synthesis-steri-center-8
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosSynthesis® Cabinetry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)96
  • Profundidad (pulgadas)25
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015SL_25_30_22
  • Descripción Uniclass 2015Dental laboratories
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClass Dental Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS