Publique sus productos
Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H

Traducido por Google,

Las estaciones de tratamiento de síntesis son estaciones de trabajo principales para el consultorio, que brindan almacenamiento y apoyo en la posición esencial de las doce en punto.

Características estándar

  • Estructura de acero calibre 18
  • Deslizamientos de rodamiento de bolas de cierre suave y extensión completa para mayor durabilidad y facilidad de uso
  • Bisagras ocultas de cierre suave con apertura de 110 grados
  • Múltiples estilos de manijas y paneles
  • Paneles sin juntas y cajones de poliestireno

TS8: modelo de altura completa con extensión de 12 pulgadas

Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-synthesis-ts8
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosSynthesis® Cabinetry
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Casework
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClass Dental Equipment