Publique sus productos
MIDMARK® 6215 COMPACT WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6215 COMPACT WORKSTATION

Traducido por Google,

Esta estación de trabajo compacta es ideal para áreas de trabajo más pequeñas y para usuarios inalámbricos que llevan su computadora portátil de una habitación a otra, pero necesitan un área de trabajo en el espacio de examen.

  • 26" de ajuste de altura de 23" a 49"
  • Diseño sencillo y compacto
  • Amplia superficie de trabajo
  • Dos ruedas de bloqueo total en la parte delantera bloquean la rueda y giran simultáneamente




Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-medical-6215-workstation
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de productosMidmark Workstations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Furniture
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos