Obtenga una iluminación dental óptima y un excelente posicionamiento del monitor con el monitor de luz en riel dental de Midmark, que mejora la experiencia del paciente al mismo tiempo que mejora la eficiencia y la aceptación de casos.
Visualización aérea
Coloque el monitor sobre el paciente en posición supina utilizando el brazo flexible contrapesado y los carros independientes. La interferencia con la luz del quirófano se minimiza para que usted y su paciente disfruten de vistas sin obstrucciones.
Visualización en el sillón
Ideal para consultas en el sillón, el monitor se puede colocar a la altura de los ojos del paciente para ver radiografías digitales, imágenes de cámaras intraorales, materiales educativos para el paciente y entretenimiento.
Opciones y monitor
El monitor de grado dental ExorVision DenClarity de 24” con control remoto ofrece imagen HD con un sintonizador de TV digital incorporado. El monitor de luz de riel está disponible en LED o halógeno para alturas de techo que van desde 8' a 10' 7”.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |