Obtenga un acceso excepcional del médico al paciente con un respaldo de silla que es más estrecho y un 40 % más delgado que nuestro respaldo de silla estándar. El diseño patentado del respaldo del sillón presenta una estructura de aluminio fundido con reposabrazos integrados que se colocan con el respaldo para facilitar la entrada y salida del paciente.
Sistema de manejo
La silla UltraTrim viene de serie con controles de silla programables y un sistema de accionamiento hidráulico para un funcionamiento suave, silencioso y preciso.
Reposabrazos integrados
Mantenga a los pacientes cómodos y seguros con un diseño de respaldo de silla patentado que cuenta con un respaldo de aluminio fundido con reposabrazos integrados que acunan las áreas clave de apoyo del paciente de los codos y los hombros internos y se colocan automáticamente para que el paciente entre y salga sin trabas.
Tapicería
Disponible en su elección de Ultraleather® de felpa sin costuras y una versión de costuras limitadas de tapicería Ultraleather.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |