Publique sus productos
UltraComfort® Dental Chair, console mount and Procenter Delivery Unit
Midmark

UltraComfort® Dental Chair, console mount and Procenter Delivery Unit

4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
Traducido por Google,

Sillón Dental UltraComfort®

  • Comodidad excepcional para el paciente
  • Los reposabrazos integrados patentados brindan un soporte esencial y permiten la entrada y salida del paciente sin trabas.
  • El movimiento sincronizado del respaldo apoya cómodamente al paciente y elimina la necesidad de ajustar el paciente o el reposacabezas.
  • El movimiento hidráulico es suave y silencioso.
  • Los controles de la silla programables estándar están ubicados estratégicamente en los dos postes de la cadera.
  • Reposacabezas disponibles en estilos magnéticos o de doble articulación
  • La silla gira 60 grados (30 grados con Concept LR)
  • Disponible en su elección de Ultraleather® de felpa sin costuras y una versión de costuras limitadas de tapicería Ultraleather

Sistema de entrega de instrumentos Procenter

  • Incorpora un cuidado diseño, atención al detalle y construcción de calidad.
  • Exclusiva tecnología Kink Valve® patentada de tercera generación para una confiabilidad excepcional
  • Tapa emergente patentada para un fácil acceso a los ajustes finos de la válvula de aguja
  • El sistema de agua autónomo le permite pasar del agua de la ciudad al agua embotellada con solo presionar un interruptor.
  • La unidad de entrega pivota sobre cojinetes de agujas antifricción, lo que produce un fácil movimiento del brazo y una larga vida útil del cojinete.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamidmark-ultracomfort-console
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de productosUltraComfort Chairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniClass Dental Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT