Publique sus productos
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
    Midmark

    UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount

    4.8 de 5 estrellas4.8(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Obtenga un acceso excepcional del médico al paciente con un respaldo de silla que es más estrecho y un 40 % más delgado que nuestro respaldo de silla estándar. El diseño patentado del respaldo del sillón presenta una estructura de aluminio fundido con reposabrazos integrados que se colocan con el respaldo para facilitar la entrada y salida del paciente.

    Sistema de manejo

    La silla UltraTrim viene de serie con controles de silla programables y un sistema de accionamiento hidráulico para un funcionamiento suave, silencioso y preciso.

    Reposabrazos integrados

    Mantenga a los pacientes cómodos y seguros con un diseño de respaldo de silla patentado que cuenta con un respaldo de aluminio fundido con reposabrazos integrados que acunan las áreas clave de apoyo del paciente de los codos y los hombros internos y se colocan automáticamente para que el paciente entre y salga sin trabas.

    Tapicería

    Disponible en su elección de Ultraleather® de felpa sin costuras y una versión de costuras limitadas de tapicería Ultraleather.

    Especificaciones
      1. Hydraulic cantilever system
      2. Automatic armrests
      3. Seamless upholstery
      4. Double-articulating headrest
      5. Programmable foot-switch control
      6. Two hip-post-mounted programmable controls
      7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
      8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamidmark-ultracomfort-lrmount
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosUltraComfort Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioPlancha de metal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDental Equipment
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS