Los esterilizadores a vapor Midmark están diseñados para ayudar a que el procesamiento de instrumentos sea lo más fácil y automatizado posible. Con una interfaz de usuario intuitiva, orientación en pantalla, notificaciones útiles e indicaciones táctiles paso a paso, estos esterilizadores pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la seguridad con un proceso estandarizado.
Durabilidad
Obtenga una mayor vida útil de 25 000 ciclos (2,5 veces más que los modelos anteriores) gracias a una cámara completamente rediseñada.
Flujo de trabajo
Navegue por la configuración de la bicicleta y otros procesos con una pantalla táctil clara y resistente a huellas dactilares de 5 pulgadas que puede utilizar con guantes.
Cumplimiento
Manténgase preparado para las auditorías con recordatorios y notificaciones del dispositivo, autenticación de usuarios, almacenamiento ilimitado de eventos de atención de rutina durante la vida útil del esterilizador y mantenimiento de registros de ciclo automatizado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |