Publique sus productos
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
    Midmark

    Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer

    Traducido por Google,

    Los esterilizadores a vapor Midmark están diseñados para ayudar a que el procesamiento de instrumentos sea lo más fácil y automatizado posible. Con una interfaz de usuario intuitiva, orientación en pantalla, notificaciones útiles e indicaciones táctiles paso a paso, estos esterilizadores pueden ayudar a reducir el estrés y mejorar la seguridad con un proceso estandarizado.

    Durabilidad

    Obtenga una mayor vida útil de 25 000 ciclos (2,5 veces más que los modelos anteriores) gracias a una cámara completamente rediseñada.

    Flujo de trabajo

    Navegue por la configuración de la bicicleta y otros procesos con una pantalla táctil clara y resistente a huellas dactilares de 5 pulgadas que puede utilizar con guantes.

    Cumplimiento

    Manténgase preparado para las auditorías con recordatorios y notificaciones del dispositivo, autenticación de usuarios, almacenamiento ilimitado de eventos de atención de rutina durante la vida útil del esterilizador y mantenimiento de registros de ciclo automatizado.

    Especificaciones
    • LENGTH WITH PLUG

      20.5" (52 cm)

      WIDTH

      15.8" (40.1 cm)

      HEIGHT

      16.6" (42.2 cm)

      SUPPORT SURFACE REQUIREMENTS

      19.8" x 23.5" (50.3 x 59.7 cm)

      CHAMBER

      9" x 15" (22.9 x 38.1 cm)

      TRAYS

      Standard Tray, Large
      (Usable tray area)
      7.3" x 12" x .9" (18.6 x 30.5 x 2.2 cm)

      Standard Tray, Small
      (Usable tray area)
      5.6" x 12" x .9" (14.3 x 30.5 x 2.2 cm)

      Pouch Rack: 5 slot

      UNIT WEIGHT

      82 lb (37.2 kg)

      SHIPPING WEIGHT

      92 lb (41.7 kg)

      WATER RESERVOIR CAPACITY

      1.1 gal (4.1 L) to full mark
      .6 gal (2.3 L) usable volume

      ELECTRICAL REQUIREMENTS

      115 VAC, 12 Amp, 50/60 Hz



    Especificaciones técnicas
    • Referencianext-generation-midmark-m9-sterilizer
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de productosSteam Sterilizers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.1
    • Ancho (pulgadas)15.3
    • Profundidad (pulgadas)20.38
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniClass Dental Equipment