Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Traducido por Google,
La mesa de tratamiento eléctrica bariátrica sin barreras Ritter 244 brinda accesibilidad y dignidad a su paciente, al tiempo que promueve la seguridad y la atención eficiente del paciente para usted y su personal. La capacidad de peso de 850 libras lo hace listo, dispuesto y capaz de levantar de manera segura a sus pacientes con necesidades especiales una y otra vez. Con una increíble altura baja de 18", el Ritter 244 brinda la solución a la pregunta demasiado común: "¿Cómo vamos a subir y bajar de manera segura y efectiva a nuestros pacientes con necesidades especiales de la mesa de tratamiento?" Al bajar el asiento a 18 pulgadas, el Ritter 244 realiza esta tarea a veces difícil. Se convierte en una rutina muy simple que requiere una asistencia mínima de usted y su personal.
Potencia de altura, respaldo e inclinación
Trendelenburg inverso
Capacidad de peso del paciente de 850 libras
Ajuste de altura del asiento de 18" a 34"
Asiento de 32" de ancho
Estándar de control manual
Cumple con UL 60601-1 y CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90
Especificaciones técnicas
Referenciaritter-244
Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
Grupo de productosPower Procedures Tables & Chairs