Publique sus productos
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    Traducido por Google,

    El 280 es un asiento suave y cómodo para sus pacientes en la sala de examen, la sala de espera y la oficina principal. Y el diseño de la pata trasera del protector de pared permite que la silla esté cerca de la pared sin dañarla.

    Comodidad Asiento y respaldo tapizados y contorneados

    Estabilidad Robusta estructura de tubo de acero negro con recubrimiento de polvo con patas niveladoras

    Opciones Disponible con o sin reposabrazos de plástico de alto impacto

    Especificaciones
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaritter-280-arms
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.5
    • Ancho (pulgadas)23.5
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 45 11 19
    • Título OmniClass Patient Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS