Publique sus productos
Balcony with Orkla glass railing
Midthaug

Balcony with Orkla glass railing

2.7 de 5 estrellas2.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Balcones con características únicas tanto para el desarrollador como para los residentes: proceso de entrega rentable y de alta calidad, longevidad y mantenimiento mínimo. Nuestros balcones son escalables en profundidades de 1 a 3 metros y longitudes de hasta 5,8 metros. Dos balcones rectangulares se pueden conectar en forma de L. Los balcones se pueden combinar con todos los modelos de barandillas en el sistema modular Midthaug. En este caso el modelo Orkla: Paneles de vidrio montados en abrazaderas de acero inoxidable entre montantes de barandillas de acero.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBM_Balc_Orkla
  • Familia de productoBalcony systems
  • Grupo de productosBalkong + Orkla
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-10-15
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1250
  • Ancho (mm)4800
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Balcones, miradores