Publique sus productos
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

Traducido por Google,

Interceptor de grasa moldeado rotacional de HDPE de la serie BIG MAX de MIFAB®. La unidad debe incluir: espesor de pared uniforme de 3/8”, trampa de sello profundo cubierta por tapa, derivación de alivio de aire interno, sistema de tapa ajustable, placa de orificio calibrada de acero inoxidable (control de flujo interno), acceso al puerto de muestra y entrada sin cubo de 4″ y conexiones de salida. La tapa compuesta revestida de acero proporciona un sello hermético al agua / gas y tiene un mínimo de 20,000 lbs. capacidad de carga. La tapa está diseñada de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El interceptor debe ser probado y certificado según el estándar PDI PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 y listado con IAPMO Los interceptores de grasa Big Max también cumplen con el Código Internacional de Plomería (IPC) / ICC de IAPMO Para uso en interiores/exteriores.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIG-MAX-Grease-Interceptor
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosGrease Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit