Publique sus productos
BV1260 Vertical Cast Iron Backwater Valve with Neoprene Seat
MIFAB

BV1260 Vertical Cast Iron Backwater Valve with Neoprene Seat

Traducido por Google,

Válvula de retención vertical de hierro fundido lacado MIFAB® Serie BV1260 con asiento de goma de neopreno.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBV1260
  • Familia de productoBackwater Valves
  • Grupo de productosHorizontal Backwater Valves
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit