Publique sus productos
CZ Seismic Bracing Rubber Support
MIFAB

CZ Seismic Bracing Rubber Support

Traducido por Google,

La serie CZ Seismic está diseñada para un soporte superior de sistemas de tuberías de gas y refrigeración, bandejas de cables, conductos eléctricos, líneas múltiples, equipos HVAC y muchas otras aplicaciones. Este es un soporte penetrante sujeto a la estructura debajo de la membrana. Está idealmente diseñado para resistencia a huracanes o aplicaciones sísmicas. Es adecuado para la mayoría de los tipos de material para techos u otras superficies planas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCZ
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de productosWidebody Rubber Supports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descripción Uniclass 2015Pipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit